为荷兰可靠的饮用水供应提高能源效率
众所周知,水务部门对任何可能中断供水的风险都非常谨慎。“我们想成为荷兰第一个体验同步磁阻电机与变频器结合所带来优势的公司,”参与该项目的Evides过程自动化工程师Toine Rijsdijk说。
与旧电站中使用的感应电机相比,电机及变频器解决方案实现的节能估计约为20%。“新电机的温度更低,这意味着热量和能源损耗更低。此外,噪音水平也大大降低了,”Evides的项目工程师Joost van Belzen说,来自负责建造新Nieuwdorp水泵厂的现场经理。
Rijsdijk说,“另一个优势是变频器的操作系统非常容易使用,对每一个人而言都是这样。因此每个人都可以胜任。总体上我们非常满意,电机对我们来说是成功的。我们称之为’黄金电机’。”
如果您有兴趣了解更多关于Evides Waterbedrijf的案例,请查看下面的视频和案例说明。