壁挂式单传动ACS800-01

内置所有功能,优化电机性能

该壁挂式单传动设计紧凑、功能强大,它内置所有基本功能,可以优化电机性能。其中包括用于谐波滤波和传动保护的电抗器、大量灵活的输入/输出以及用于轻松访问传动设置的控制面板等。它可满足用户很高的防护要求,各种软件方案使其适合众多应用。

亮点

  • 功率范围0.55至200 kW 
  • IP21或IP55防护等级
  • 标配直接转矩控制(DTC)功能
  • EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
  • 支持各种现场总线协议
  • 灵活的输入/输出和编码器选件
  • 船用认证

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents