ACS800-17—柜体式能量再生型单传动

适用于要求苛刻的能量再生应用

ACS800-17特别适用于要求苛刻的能量再生应用,能在电机驱动和能量再生模式之间快速转换,而这得益于DTC控制方法。ACS800-17具备很好的适应性,涵盖很宽的功率范围,并提供诸多内置功能和选件。另外,如果您需要定制,ABB还可提供应用设计。

亮点

  • 功率范围45至2500 kW 
  • 标配直接转矩控制(DTC)功能
  • 标配IP21防护等级,选配IP22, IP42, IP54或IP54R防护等级
  • 总电流畸变小于5%
  • 灵活的输入/输出扩展模块和编码器选件
  • 可选船用结构设计
  • 选配EMC滤波器,电抗器和制动斩波器
  • 支持多种现场总线协议
  • 安全转矩取消(STO)和ATEX认证的电机保护
  • 标配UL或CSA认证设计

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents