ACS880-04,单传动模块

为您的柜体提供简易性和兼容性的单传动模块


这款产品专为机器制造商和系统集成商而设计。它让您的机柜便于灵活操作。它采用书架和平面制造形式,能够靠带轮的底座轻易将其推入机柜内。所有传动均基于ABB的全能型传动架构打造。简单易行,为您的生产带来无限可能。

亮点

  • 功率范围200至710 kW
  • 提供用于柜体安装、灵活且优化的单传动模块
  • IP00、IP20的防护等级
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • 直观的控制盘,带USB接口
  • EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
  • 支持广泛的现场母线协议
  • 灵活的I/O和编码器选件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents