ACS880-04,高功率单传动模块

全能型多传动模块包简化您的机柜装配


这些多传动模块是基于ABB的全能型传动架构打造,能简化您的柜体组装。它们以书架型式构架,配有并联R8i逆变器模块和带晶闸管充电的 D8T半控二极管整流。模块底部的滚轮方便了安装和运输。借助标准配置的快速连接器,可快速与机柜内的电机电缆连接。

亮点

  • 功率范围为400至2200 kW/400至690V
  • 提供用于柜体安装、灵活且优化的单传动模块
  • 采用IP00的防护等级
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
  • 支持广泛的现场总线协议
  • 灵活的I/O和编码器选件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents