ACS880-104

为您提供机柜设计所需的可行方案


这些逆变模块基于我们的全能型传动架构打造,设计用于满足您对柜体的所有需求。模块提供八种框架尺寸,包括用于构建多传动中的高功率逆变器的R8i逆变模块。R8i带可调速风机、快速连接器和方便移动的滚轮。内置电容器能平顺直流母线的电压。安全转矩取消(STO)功能作为标准配置使得安全成为该产品的关键特性。

亮点

  • 功率范围1.5至3200 kW
  • 基于通用传动架构打造
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 可安装于客户的机柜
  • 采用IP00的防护等级
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • 直观的控制盘,带USB接口
  • 支持广泛的现场总线协议
  • 灵活的I/O和编码器选件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents