ACS880-204

使用用于再生传动的IGBT电源模块优化您的机柜设计和控制


全兼容IGBT电源模块基于ABB的通用传动架构打造,便于让再生传动把三相交流电压转换成直流电压。外形尺寸范围包括从R1i到n x R8i,配备的LCL线路滤波器的功率范围为5.5到6131 kVA。由直接转矩控制(DTC)功能提供精准的控制和性能。IGBT电源模块与传动模块在硬件上兼容,能同时在电动机和发电机模式下工作。

亮点

  • 功率范围5.5至6131kVA
  • 基于通用传动架构打造
  • 具有可再生功能
  • 可安装于客户的柜体
  • 采用IP00的防护等级
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • 直观的控制盘,带USB接口
  • EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
  • 支持广泛的现场总线协议
  • 灵活的I/O和编码器选件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents