ACS880-304

使用二极管电源模块简化您的柜体装配和操作


二极管电源装置基于ABB的全能型传动架构打造,能把非再生传动系统中的三相交流电压转换为直流电压。这样的设计专门用于节约空间、电缆接线和安装成本。有两种不同的二极管电源装置类型:其中一个类型为二极管电源装置(D6D到D8D),用于没有充电回路、55到850 kVA的功率范围;另一种类型为半控D8T二极管电源装置,用于配备晶闸管充电、功率范围为450到5445 kVA的功率范围。

亮点

  • 功率范围55至5445 kVA
  • 基于通用传动架构打造
  • 采用IP00的防护等级
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • 直观的控制盘,带USB接口
  • 支持广泛的现场总线协议
  • 灵活的I/O和编码器选件

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents