ACS880-01,壁挂式单传动

在兼容性和灵活性的基础上构建您的可能性

本传动基于ABB的全能型传动架构打造,为您提供前所未有的兼容性、灵活性和易用性。壁挂式传动结构紧凑,内置所有重要的特性,节约了安装空间和时间。可使用直接转矩控制(DTC)方便地控制几乎所有类型的交流电机,包括永磁电机和同步磁阻电机。灵活性来自于通用连接方式和广泛的内置和外部选件。

亮点

  • 功率范围为0.55到250kW
  • 基于ABB的标准传动架构打造
  • 采用IP20、IP21和IP55防护等级
  • 采用直接转矩控制(DTC)作为标准配置
  • 采用包括STO(安全转矩取消)在内的综合安全功能作为标准配置
  • 直观的控制盘,带USB接口
  • 内置EMC滤波器、电抗器和制动斩波器
  • 支持广泛的现场总线协议、I/O和编码器选件
  • 灵活的I/O和编码器选件
  • 经过认证的船用设计

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents