ACS5000技术指标

输入

输入配置

36脉波二极管整流器

输入电压

二极管整流器输入电压: 1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V
集成变压器的输入电压: 4.16 - 13.8 kV

输入电压波动幅度

± 10 %,不降容

+20/-30,降容

输入频率

50 / 60 Hz

输入频率波动幅度

± 2 %

输入功率因数

> 0.96

输入谐波

符合IEC 61000-2-4和IEEE 519

辅助电压

控制 (可选): 110, 220 VDC或110 – 240 VAC 50 / 60 Hz

辅助: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3相
500 - 690 VAC 50 / 60 Hz, 3相 (仅限水冷型)

输出

输出功率

2000 – 36000 kW (根据要求提供更高功率)

输出电压

6.0 – 13.8 kV

输出频率

66 Hz (可选250 Hz)

电机类型

感应电机、同步电机和永磁电机

变频器效率

> 98.5 %

机械

外壳防护等级

风冷型标配: IP21
水冷型标配: IP42
风冷型选配: IP42
水冷型选配: IP54

电缆入口

顶部 / 底部

环境

海拔高度

0 – 2000米 (降容条件下可更高)

环境气温

1 – 40 °C (降容条件下可更高)

外部冷却水温度

5 – 32 °C (降容条件下可更高)

噪声

水冷型: ≤ 75 dB (A)
风冷型: ≤ 80 dB (A)

标准

EN, IEC, CE, (可选 CSA)


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们