ACS5000

强大而可靠:具备卓越的安全性能和特定应用功能的中压变频器

ACS5000中压变频器能轻松控制您的大功率应用,如压缩机、泵和风机等。ACS5000可以在许多领域使用,基于其高可靠性的设计,特别适合化工、石油、天然气和电力行业。ACS5000提供各种行业专用功能,能与系统无缝集成,并提高生产率。由于ACS5000结合增强型防电弧设计,所以,可以在日常运营中确保人员和设备的安全性。

主要特性

  • 结合防电弧设计及快速故障消除功能,可确保人员安全
  • 成熟的设计且元器件数量少,可确保高可靠性
  • 采用多电平拓扑结构,能很好地兼容标准电机
  • 无熔断器设计
  • 在整个速度范围内保持恒定的电网功率因数
  • 直接转矩控制(DTC)功能
  • 行业专用功能
  • 功率范围3.0至36.0 MW,最高达13.8 kV

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

应用领域

Loading documents