ACS580MV

简单可靠: 通用型中压变频器,适用于众多不同行业的一系列应用

该传动可控制众多不同行业的一系列应用,只需要进行非常少的设置或调试。简单易懂的设置菜单和助手可帮助您快速调试好传动,然后投入运行。内部标配所有基本功能,这可减少所需额外硬件的数量和简化传动选型。该传动在控制泵、风机以及传送带和搅拌机(变转矩和恒转矩)等许多其他应用时非常易用。

亮点

  • 在整个生命周期中都能提供高可靠性和高效率
  • 内置节能计算器,确保优秀的运行效率
  • 失电跨越和自动跟踪启动功能,提供更高的可靠性
  • 操作简单、安全使用
  • 用户友好,直观的控制盘
  • 启动和维护工具
  • 与主要自动化网络建立通讯
  • 先进的诊断和预警系统可让用户有效分析和解决问题
  • 功率范围200 kW至5.6 MW

如您有采购询价需求,请点击下方按钮填写表单,提交后将自动分派对应 ABB 销售与您联系。

采购咨询 / 联系ABB销售

链接及相关文件下载

针对的行业及应用

Loading documents
Select region / language