ACS580MV技术参数

电源连接

电压 3.3kV - 13.8kV±10 %(电压低至-25%时降容使用)
 
频率
50/60Hz±5%
功率因数
 cosφ≥0.96
效率(在额定功率下)
逆变器效率>98.5% (标准)

电机连接

电压
3.3kV - 11 kV。如需其他电压等级,请联系ABB。
频率
输出频率:0-120 Hz,可支持额定频率 < 80Hz电机
电机控制
标量和矢量控制
转矩控制
转矩阶跃上升时间:< 10 ms(额定转矩);非线性度:± 5 %(额定转矩)
速度控制

静态准确度:电机标称滑差的20 %

动态准确度:1%秒(100 %转矩阶跃) 

过载
110 %(40 °C时1 min/10 min)
标准电机电缆长度 1000m

产品符合的标准

CE
可调速电力传动系统: EMC, IEC 61800-3: (2004+A1:2011, 2.1版) 2012 
可调速电力传动系统: 一般要求, IEC 61800-4: 2002 
可调速电力传动系统: 安全要求, IEC 61800-5-1: 2007
可调速电力传动系统: 安全要求, IEC 61800-5-2: 2007
机械安全–机械电气设备: 一般要求, IEC 60204-1: 2005
机械安全–机械电气设备: 高压设备的要求, IEC 60204-11: 2000
电源系统谐波控制推荐规程和要求, IEEE 519-1992
EU RoHS指令2011/65/EU

EMC

符合 IEC 61000–2–4: 2002 Class 2 和 IEC 61800–3: 2012 Category 4 标准


环境条件

环境温度
贮存
运输
-40-70 °C
-40-70 °C 
运行
0-40 °C(无冷凝)
40 °C以上(降容)
冷却方法
空冷

干燥洁净的空气
海拔
0-2,000 m
高于2,000 m

无降容
请联系ABB
相对湿度 5-95 %(无冷凝)
防护等级 标配防护等级IP21,可选IP42
污染程度 不允许有可导电粉尘
贮存(不包括UPS) IEC60721-3-1 , 1K22 / 1Z3 / 1B1 / 1M3 
运输(不包括UPS) IEC60721-3-2, 2K12 / 2B1 / 2M4
运行 IEC60721-3-3, 3K3 / 3B1 / 3C2 / 3S2 / 3M3 


 
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们