Inverter e convertitore di trazione HES880

Gli inverter e i convertitori di ABB per la trazione elettrica ti aiutano ad elettrificare il tuo veicolo o macchina da lavoro

Il portafoglio del nostro Inverter di trazione HES880 ti consente di realizzare diverse topologie con lo stesso hardware, dai pacchetti motore inverter ai convertitori di linea per la ricarica a bordo o la connessione alla rete fino ai convertitori DC/DC per collegare, ad esempio, celle di combustibile. Pertanto, tutti i progetti di elettrificazione possono essere coperti dal nostro programma di inverter.

11582_HES880-104_right_no_background

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra competenza

Picture1

Portafoglio modulare di inverter e motori, comprensivo di soluzioni per lo stoccaggio dell'energia, che ti permette di affrontare tutte le diverse topologie di elettrificazione possibili.

Picture2

La nostra rete globale di servizi ti offre supporto con tecnici in ogni parte del mondo durante lo sviluppo, l'avvio e il funzionamento.

Picture3

ABB, in qualità di partner di fiducia, vi supporta nel vostro progetto di elettrificazione, con simulazioni del veicolo, selezione dei prodotti e supporto all'ingegneria e alla messa in servizio.

Caratteristiche principali degli inverter e convertitori di trazione

  • Progettato per resistere agli ambienti più ostili grazie alla sua elevata tolleranza alle vibrazioni e al raffreddamento a liquido
  • Una singola unità hardware per tre modalità d'uso:

    • Modalità inverter per controllare velocità e coppia dei motori.
    • Modalità convertitore di linea per trasformare la tensione di corrente alternata dalla rete in una tensione continua per il veicolo (funzionalità di caricatore a bordo).
    • Modalità CC/CC per collegare celle a combustibile o sistemi di stoccaggio dell'energia
  • Tre valori di corrente: 350A/600A e 900A, per la creazione di sistemi fino a 760 kW di potenza di picco

Inverter:

Corrente di uscita

HES880-352

HES880-602

HES880-902

 

 

Corrente continua

@ 20l/min, 50% Glicole/50% Acqua, Tensione di Ingresso 750VDC, Vout 400V, fout 50Hz, Temperatura del liquido di raffreddamento 65°C, Temperatura Ambiente -40°C…+85°C

214

367

527

cont

Arms

ABB è in grado di calcolare correnti più elevate in base alla temperatura ambiente e al liquido refrigerante.

Corrente di picco (15 secondi) seguita da 120 secondi di funzionamento con il 63% della corrente continua

350

600

900

peak

Arms

Freno Chopper Integrato (opzione +D150)

350

350

400

cont

Arms

 

Convertitore dilinea:

 

HES880-352

HES880-602

HES880-902

 

 

Corrente Continua

@ 20l/min, 50% Glicole/50% Acqua, Tensione di Ingresso 750VDC, Vout 400V, fout 50Hz, Temperatura del Liquido Refrigerante 65°C, Temperatura Ambiente -40°C…+85°C

194

333

479

cont

Arms

ABB è in grado di calcolare correnti più elevate in base alla temperatura ambiente e al liquido refrigerante.

Corrente di picco (15 secondi) seguita da 120 secondi di funzionamento con il 63% della corrente continua

350

600

900

peak

Arms

 

CC/CC

 

HES880-352

HES880-602

HES880-902

 

 

Corrente continua

@ 20l/min, 50% Glicole/50% Acqua, Tensione di Ingresso 750VDC, Vout 400V, fout 50Hz, Temperatura del Liquido Refrigerante 65°C, Temperatura Ambiente -40°C…+85°C

300

483

845

cont

Arms

ABB è in grado di calcolare correnti più elevate in base alla temperatura ambiente e al liquido refrigerante..

Corrente di picco (15 secondi) seguita da 120 secondi di funzionamento con il 63% della corrente continua

483

750

1125

peak

Arms




Loading documents
Select region / language