Resultados del Grupo ABB en 2018 (Segundo trimestre)

Resumen de los resultados

Crecimiento rentable continuado

ABB ha registrado en el segundo trimestre de 2018 un crecimiento global del 8% en los pedidos respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de los pedidos base (inferiores a 15 millones de dólares), el aumento es del 9%, creciendo en todas las regiones y divisiones. 

En la región de Europa, España sigue siendo uno de los países tractores del crecimiento de la compañía. 

La oferta digital de ABB - integrada en ABB AbilityTM - contribuyó positivamente a este crecimiento. 
La facturación se incrementó en un 1%, mientras que el EBITA operativo (1.167 millones de dólares) aumentó un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a alcanzar un 13% de la facturación procedente de las operaciones.

El resultado neto fue de 681 millones de dólares (un 30% superior) y el beneficio por acción procedente de las operaciones un 27% superior: 0,38 dólares por acción.
El flujo de caja procedente de las operaciones ha alcanzado los 1.010 millones de dólares, incrementándose un 116% con respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que se espera un resultado sólido del flujo de caja para el conjunto del año.  

Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB, declaró: "En el segundo trimestre, seguimos impulsando el crecimiento de los pedidos en todas las divisiones y en todas las regiones. A través de nuestros continuos esfuerzos de mejora de la productividad, hemos conseguido una mejora de los márgenes y un crecimiento de los beneficios por acción procedentes de las operaciones de dos dígitos. En ese periodo hemos completado la adquisición de GE Industrial Solutions dentro del plazo previsto y hemos comenzado la integración a toda velocidad junto con nuestros nuevos compañeros".

Cotización de la acción ABB

¡Síguenos en las redes sociales!
LinkedIn YouTube
Select region / language