Terra AC wallbox

Отговаряща на UL стандартите

Terra AC Wallbox е зарядната станция с най-добро съотношение между цена и качество на пазара. Тя осигурява качеството, очаквано от световния лидер в зареждането на електромобили.

Основни предимства

    • Спестяващ място и лесен за инсталиране дизайн
    • Интелигентна функционалност за оптимизирано зареждане
    • Дистанционни актуализации на софтуера
    • Широка гама от възможности за свързване
    • Вграден електромер за управление на натоварването

    Основни функции

    • Спазване на UL стандартите
    • До 19 kW / 80 A
    • Nema 4 и 4X табло
    • Защита IP54, IK10
    • Конектор Тype 1
    • Защита от късо съединение и претоварване, понижено и повишено напрежение, интегрирана защита от неизправност на заземяването 
    UL and IEC

    Продукти и документи

    или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
    Select region / language