EVLunic Pro S und Pro M

Die EVLunic AC-Wandladestation bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation für Elektroautos. Die Wandladestation ist einfach zu montieren und in einem kompakten Design. Sie kann zu Hause oder im Büro installiert werden, so dass die Fahrer ihr Auto einfach einstecken und mit ihrem Tag weitermachen können.

Eigenschaften:

  • Mit 4,6kW , 11kW und 22kW  Ladeleistung erhältlich
  • Authentifizierung und Energiezähler
  • OCPP 1.5 und Lastmanagement enthalten
  • Integrierte DC-Fehlerstromerkennung 

Vorteile:

  • Zeitersparnis durch eine einfache Installation
  • Platzersparnis dank des kompakten Design
  • Hohe Qualität für mehr Zuverlässigkeit
  • Integrierter DC-Fehlerstromerkennung für erhöhte Sicherheit


ABB_AC_wallbox_frontal_01_for ppt

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Weitere Informationen

 

Select region / language