Gewerbliche Flotte

Neben der Verbesserung der unternehmerischen Nachhaltigkeit bietet die Umstellung auf eine elektrische Fahrzeugflotte die Möglichkeit, erhebliche betriebliche Einsparungen durch den Wegfall von Kraftstoffkosten und reduzierte Fahrzeugwartungskosten zu erzielen.

Die Wahl der richtigen Ladelösung ist jedoch wichtig, wenn Effizienz und Produktivität für den Betrieb entscheidend sind. Die EV-Ladegeräte von ABB bieten eine Betriebszeit von 99 % und helfen durch intelligentes Asset Management, die Energiekosten zu senken und den Flottenbetrieb zu optimieren.

Highlights

Enabling-Lösungen

 

 

Als Anbieter von Lösungen von der Quelle bis zur Steckdose legt ABB den Grundstein für einen sauberen Transport und hilft seinen Kunden, die Umweltbelastung zu reduzieren.

 

Links & Downloads

Mehr von Electrification