Pantograph Down für Elektrobusse

ABB bietet eine ideale Stromabnehmer-Ladelösung zum vollautomatischen Laden von Elektrobussen nach dem OppCharge-Protokoll. Mit typischen Ladezeiten von 3 bis 6 Minuten kann das Stromabnehmersystem leicht in den bestehenden Betrieb integriert werden und gewährleistet einen emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr während des Tages, ohne den normalen Betrieb der Strecke zu beeinträchtigen.

Vorteile: 

  • Schnelles Laden mit einem breiten Spektrum an Leistungsstufen, um die Ladeanforderungen zu erfüllen, die am besten zu Ihrem Betriebsplan passen.
  • Ermöglicht eine hohe Betriebszeit, dank robustem Design, Ferndiagnose und Management-Tools.
  • Laden Sie Busse verschiedener Marken mit demselben Ladegerät, gemäß den internationalen Standards und umfassenden Interrop-Tests.        

Eigenschaften: 

  • Spannungsbereich von 150-850 V
  • Leistungsbereich von 150-300-450-600 kW
  • Sicherer und zuverlässiger vollautomatischer Anschluss


Weitere Informationen