DC Wallbox – 24kW

Eine kompakte DC Ladestation für Autohäuser, Büros und Kaufhäuser

Die DC Wallbox von ABB ist mit ein oder zwei Ausgängen erhältlich und unterstützt sowohl den Ladestandard CCS- als auch CHAdeMO. Das 7-Zoll Touchscreen-Displays erleichtert den Tagesbetrieb.

Mit einem Ausgangsspannungsbereich von 150 bis 920 V DC ist die Ladestation für die nächste Generation von Hochvolt-Elektrofahrzeugen absolut zukunftssicher.

Die intelligente DC Wallbox verwendet ABB Ability™ Connected Services zur Integration in vorhandene IT-Strukturen. Sie ermöglicht die Authentifizierung, die Integration in Back-Offices und Zahlungsplattformen, Überwachung, Ferndiagnose und -reparatur sowie drahtlose Updates und Upgrades.

Vorteile:

  • Zukunftssichere Konnektivität
  • Liefert Strom direkt an die Fahrzeugbatterie
  • Fernsteuerbar

Eigenschaften:

  • Statusanzeige beim Laden, Starten und Stoppen von Ladesitzungen, Hilfemenüs und Sprachauswahl
  • Radio Frequency Information Device (RFID) und PIN-Code-Autorisierung auf dem Bildschirm
  • Robustes Allwettergehäuse für den Innen- und Außenbereich
390x360ABB_DC_wallbox_CCS2_CHAdeMO_wall_90-Kopie

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language