Terra AC Wallbox

Kompaktes Gesamtpaket

Die Terra AC Wallbox von ABB vereint hohe Qualität, intelligente Funktionalität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis in einer kompakten Ladelösung. Ob im Eigenheim, im Unternehmen, im Gastgewerbe oder in Tiefgaragen – die Wallbox eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen.

Dank OCPP- und Modbus-Schnittstellen kann die Terra AC Wallbox flexibel in Energiemanagementsysteme eingebunden und mit Smart-Home- oder Photovoltaik-Lösungen kombiniert werden. Die nach IEC-Normen entwickelte Ladestation bietet Ladeleistungen bis 22 kW, Remote-Software-Updates, integriertes Lastmanagement sowie umfangreiche Schutzfunktionen bei gleichzeitig platzsparender und einfacher Installation.

9PAA00000043601_400x400

Erfahren Sie mehr

Funktion
Anwendungsfälle
Dokumente
Produkte

Lastmanagement

  • Eingebauter Energiezähler (Eichrecht-Zertifizierung optional)
  • Vorbereitet für die Anbindung eines kompatiblen Energiezählers für dynamisches Lastmanagement
  • Bereit für die Integration in intelligente Gebäude-Energiesysteme

Eingebaute Schutzeinrichtungen

  • Überstrom
    Die Ladestation beendet den Ladevorgang, wenn das Fahrzeug größere Ströme als zulässig bezieht.
  • Über- und Unterspannung
    Die Ladestation beendet den Ladevorgang, wenn eine zu hohe/zu niedrige Eingangsspannung detektiert wird
  • Integrierte DC-Fehlerstromerkennung
  • Überspannungsschutz Kategorie III 

Anschlüsse

  • Typ 2 Kabel
  • Typ 2 Steckdose
  • Keine zusätzliche Halterung notwendig, Kabel kann platzsparend und einfach um die Ladestation gewickelt werden

untitled880660eec1f463c09537ff0000433538

Eckdaten

  • CE-Varianten
    - Einphasig bis zu 7,4 kW / 32 A
    - Dreiphasig bis zu 22 kW / 32 A
  • Alle Varianten: IP54, IK10

Konnektivität

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • WLAN
    - optional: 4G
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP/IP (eichrechtskonforme Varianten)
  • OCPP 1.6
  • Authentifizierung über App oder RFID
  • Potenzialfreier Eingangs- und Ausgangskontakt

Smarte Funktionen

  • TerraConfig App zur Inbetriebnahme
  • TerraConfig Webportal zur Vorbereitung von OCPP-Konfigurationen
  • ChargerSync App & Webportal zur Bedienung und Verwaltung
terra-ac-wandladestation-anwendungsfaelle
Zuhause
Von Privathäusern über Mehrfamilienhäuser bis hin zu ganzen Siedlungen

Bei der Arbeit
Von kleinen Büros über große Büroflächen bis hin zu Gewerbeparks- und komplexen

Gewerbeflächen
Von Hotels über Sporteinrichtungen bis hin zu Einkaufszentren
Beim Parken
Auf der Straße oder auf dem Parkplatz
Hinweis: Sollten Sie keine Dokumente angezeigt bekommen, gehen Sie  bitte auf erweiterte Suche und wählen Sie Ihre präferierte Sprache aus.
Loading documents


Seit mehr als einem Jahrhundert ist ABB ein Pionier in Sachen Elektrifizierung und Mobilität

 

ABB hat eine 130-jährige Tradition als führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien und ein weltweit führendes AC- und DC-Ladeportfolio. 


 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language