Terra AC-Wandladestation

Gemäß IEC-Normen

Die Terra AC-Wandladestation ist die Ladestation mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt Sie liefert herausragende Qualität, wie sie vom Marktführer für kostengünstige Ladelösungen erwartet wird.

Hauptvorteil

  • Platzsparend und einfach zu installieren
  • Intelligente Funktionalität für einen optimierten Ladevorgang
  • Remote-Software-Updates
  • Vielfältige Konnektivitätsoptionen
  • Integrierter Energiezähler für Lastmanagement

Hauptfunktionen

  • Gemäß IEC-Normen
  • Einphasig bis zu 7,4 kW / 32 A
  • Dreiphasig bis zu 22 kW / 32 A
  • Schutzart IP54, IK10
  • Anschlusstyp 2 Steckdose mit oder ohne Berührungsschutz
  • Überstrom, Über- und Unterspannung, Erdschluss und Überspannungsschutz
UL and IEC

Produkt- und Dokumentensuche

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language