Elektrifizieren Sie unsere Straßen

Terra Schnellladesäulen

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

 

 

Mit den Terra Schnellladestationen können bequem alle Arten von Elektro-Fahrzeugen geladen werden. Einschließlich der Fahrzeuge der kommenden Generation, die mit Hochspannungstechnik ausgestattet sind. Die kompakte Stellfläche der Ladesäule macht sie perfekt für den städtischen Einsatz. Ihre Modularität erlaubt es, die Ladeleistung sukzessiv auf bis zu 180 kW zu erhöhen und bis zu drei Elektrofahrzeuge gleichzeitig zu versorgen.

Die Produktfamilie wird von der Terra 24 bis zur Terra 184 reichen. Dabei ist die Terra 54 nicht zu vergessen. Sie ist die meistverkaufte 50 kW Gleichstrom-Ladestation in Europa und Nordamerika.

 

Besonderheiten

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

 

                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

           webimage-

Kompakte Stellfläche

Maximierte Umsatzgenerierung

Bereit für die Zukunft

  • Der geringe Platzbedarf (nur ein kompaktes Gehäuse) macht die neue Terra perfekt für städtische Umgebungen mit begrenztem verfügbaren Raum.
  • Es sind keine separaten Leistungseinheiten erforderlich, wodurch die Kosten für die Installation im Vergleich zu anderen Hochleistungsladelösungen erheblich gesenkt werden.
  • Unterstützt alle marktüblichen Ladestandards und alle Batteriegrößen
  • Kann bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig aufladen (zwei laden schnell (DC-Ladung) und eines langsamer (AC-Ladung))
  • Große Anzahl von kundenspezifischen Anpassungen möglich: Terminal für Kreditkartenbezahlung, Kabelmanagement-System, angepasster Bildschirm und Logos, Folierung des Gehäuses
  • Mit einer Ausgangsspannung von bis zu 920 V DC ist die neue Terra bereit, die nächste Generation von Elektrofahrzeugen zu laden.
  • Unterstützt zukünftige Anforderungen von Kunden durch einfache Aufrüstung der Leistung auf bis zu 180kW


Schnell-Laden über 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Ladestation der Städte

 

 

 

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Einzelhandel und Einkaufszentrum

 

 

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Schnellladestation

 

 

 

Das Aufladen der Reichweite um 100 km gelingt in 25 min mit der Terra 54 oder in nur 15 min mit der Terra 94.
Die Terra 124 Ladesäule kann innerhalb des Zeitraums eines Einkaufsbummels zwei Elektrofahrzeuge parallel wieder voll aufladen und gleichzeitig einem dritten Fahrezug das Aufladen an dem AC-Stecker ermöglichen.
Die leistungsstärkeren Versionen der Terra Ladesäulen erreichen innerhalb 8 min eine Wiederaufladung der Reichweite um 100 km*. Die Schnell-Lade-Funktion steht dabei zwei Fahrzeugen gleichzeitig zu Verfügung.


* die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt vom Modell des Elektrofahrzeugs und vom Lade-Zustand der Batterie ab

Highlights

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language