Terra AC wallbox

Φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων

getpreview3

Μία νέα, γρήγορη και οικονομική λύση φόρτισης


Οι AC επίτοιχοι φορτιστές (Wallbox) αποτελούν τη νέα οικονομική και εύχρηστη λύση της ABB για γρήγορη AC φόρτιση. Εύκολοι στην τοποθέτηση με μικρές διαστάσεις, οι νέοι wallbox φορτιστές είναι η κατάλληλη λύση για κατοικίες και γραφεία.

Συνδέστε το αυτοκίνητό σας και απλά συνεχίστε την ημέρα σας!

Τι προσφέρουμε

1

Οικιακή έκδοση. AC Φορτιστές Wallbox χωρίς καλώδιο (πρίζα)


AC φορτιστές (εναλλασσόμενης τάσης) με πρίζα χωρίς καλώδιο και ενσωματωμένη προστασία διαρροής από ρεύματα DC. Διαθέτουν ενσωματωμένο Bluetooth & WiFi για σύνδεση με smartphone ή tablet και παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης του οχήματος καθώς και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών του φορτιστή μέσω ειδικού application καθώς και θύρες επικοινωνίας Ethernet RJ45 και RS485/P1 (σύνδεση με εξωτερικούς μετρητές ενέργειας ή άλλο σύστημα συλλογής δεδομένων).

Διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση, υπέρταση & υπόταση, διαρροή προς γη και αντικεραυνική προστασία.

2
Επαγγελματική έκδοση. AC Φορτιστές Wallbox με ή χωρίς καλώδιο, RFID


AC φορτιστές (εναλλασσόμενης τάσης) με πρίζα χωρίς καλώδιο και ενσωματωμένη προστασία διαρροής από ρεύματα DC είναι κατάλληλοι για ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, ανοιχτά parking χωρίς προστασία, κ.α.. Διαθέτουν ενσωματωμένο Bluetooth & WiFi για σύνδεση με smartphone ή tablet και παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης του οχήματος καθώς και παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών του φορτιστή μέσω ειδικού application. Επίσης διαθέτουν και θύρες επικοινωνίας Ethernet RJ45 και RS485/P1 (σύνδεση με εξωτερικούς μετρητές ενέργειας ή άλλο σύστημα συλλογής δεδομένων).
Επιπλέον στην έκδοση με επικοινωνία διατίθεται δυνατότητα σύνδεσης μέσω 3G/4G (με κάρτα SIM) και επικοινωνία με σύστημα διαχείρισης Open Charge Point Protocol (OCPP1.6).

 

Tεχνικά χαρακτηριστικά

Διαχείριση φορτίου

  • Ενσωματωμένος μετρητής ενέργειας (διατίθεται σε συγκεκριμένες εκδόσεις).
  • Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης πολλαπλών φορτιστών μέσω εξωτερικού μετρητή ενέργειας.
  • Έτοιμο για ενσωμάτωση σε Έξυπνο κτίριο ή κατοικία.

 

Ενσωματωμένες προστασίες για μέγιστη ασφάλεια

  • Προστασία υπερφόρτισης.
  • Προστασία υπέρτασης & υπότασης.
  • Προστασία διαρροής προς γη.
  • Αντικεραυνική προστασία.
  • Προστασία σφάλματος προς γη μέσω συνεχούς επιτήρησης του αγωγού γείωσης

Σύνδεση με το αυτοκίνητο

  • Φορτιστής με καλώδιο μήκους 5 m και φις Τύπου 2. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το σώμα του φορτιστή.
  • Φορτιστής με πρίζα (χωρίς καλώδιο).
untitled880660eec1f463c09537ff0000433538

Εκδόσεις

  • IEC:
    - Μονοφασικός EV φορτιστής 7,4 kW / 32 A.
    - Τριφασικός EV φορτιστής έως 22 kW / 32 A.
  • Βαθμός στεγανότητας & προστασίας από κρούση: IP 54 & IK 10 για όλα τα μοντέλα.

Συνδεσιμότητα

  • Ethernet RJ45.
  • Bluetooth.
  • Wifi.
  • Επικοινωνία με 4G (μέσω κάρτας SIM). Πρωτόκολλο OCPP 1.6.
  • Θύρα RS485/P1 για σύνδεση με εξωτερικό μετρητή ενέργειας.
  • Έλεγχος της λειτουργίας του φορτιστή μέσω εφαρμογής (App) ή κάρτα RFID

Εφαρμογές που σας λύνουν τα χέρια!

use-cases-2
Στο σπίτι
Από τις μονοκατοικίες μέχρι τα συγκροτήματα πολυκατοικιών
Στη δουλειά
Από μικρά γραφεία μέχρι μεγάλα κτίρια γραφείων
Εμπορικές επιχειρήσεις/πάρκα
Από ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι τα εμπορικά καταστήματα
Χώροι στάθμευσης
Από τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης μέχρι οργανωμένους χώρους στάθμευσης (δημόσια και ιδιωτικά πάρκινγκ)

 

Γιατί να τους επιλέξω;

Για την υψηλή τους ποιότητα

 

 

Ο υψηλότερης ποιότητας AC φορτιστής στην αγορά, παρέχει όσο κανείς θα πρέπει να προσδοκεί από τον ηγέτη της αγοράς στον χώρο της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Με δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού από απόσταση εξασφαλίζεται βέλτιστη λειτουργία ενώ μειώνονται οι απαιτήσεις για επιτόπου επισκέψεις. Ευρύ φάσμα δυνατοτήτων συνδεσιμότητας που περιλαμβάνει συνδέσεις τύπου Wifi, Bluetooth & Ethernet για εύκολο έλεγχο και άνετη ενσωμάτωση με την υφιστάμενη υποδομή

 

Για την ευελιξία που προσφέρουν

 

 

Ευφυής λειτουργικότητα σημαίνει βέλτιστη φόρτιση σήμερα και στο μέλλον! Δυνατότητα ενσωμάτωσης μετρητών ενέργειας για δυναμική επιτήρηση της κατανάλωσης με σκοπό τη μείωση του κόστους καθώς και την προστασία του δικτύου. Η εξειδικευμένη εφαρμογή App που διαθέτουν παρέχει γρήγορο έλεγχο γνησιότητας του φορτιστή καθώς και εύκολη πρόσβαση του χρήστη στο μενού του

 

 

Για την ασφάλεια και την προστασία που παρέχουν

 

Διαθέτουν πιστοποιήσεις από παγκόσμιο ανεξάρτητο φορέα για την εφαρμοφή των υψηλότερων προτύπων της αγοράς. Η προστασία περιορισμού ρεύματος επιτρέπει τη μέγιστη ενέργεια φόρτισης χωρίς άσκοπη ενεργοποίηση του εξοπλισμού προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης της εφαρμογής. Διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία σφάλματος γης (DC) και υπέρτασης τόσο για τον χρήστη όσο και για το αυτοκίνητο.

H αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων

thumbnail1
Select region / language