Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων Terra DC wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC wallbox

Visual Intelligent design-car

Έξυπνος σχεδιασμός: μικρές διαστάσεις, ευελιξία και συνδεσιμότητα

 

Οι νέοι φορτιστές Terra DC είναι μία έξυπνη επένδυση στους μικρούς φορτιστές. Εξελίχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για να αποτελέσουν μία γρήγορη λύση DC φόρτισης με ένα εξαιρετικά μικρό αποτύπωμα. 

 

Απόδειξη: Μέγιστη απόσβεση επένδυσης

 

Πλήρως συνεργαζόμενοι με τα ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς, οι φορτιστές Terra DC μεγιστοποιούν τα κέρδη για τους επενδυτές. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα ΑΒΒ Ability εξασφαλίζεται αξιόπιστη διαχείριση και πληρωμή των υπηρεσιών.
Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Ασφάλεια: Ενσωματωμένη προστασία

 

Η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της ΑΒΒ. Ακολουθώντας πιστά τα πρότυπα υψηλότερης ασφαλείας, καθώς και ανεξάρτητες διεθνείς δοκιμές και πιστοποιήσεις, η ΑΒΒ εξασφάλισε ένα προϊόν ασφαλές και αξιόπιστο, κατάλληλο και για οικιακή χρήση.

 

Οι φορτιστές Terra DC wallbox αποτελούν μία εγγυημένη επένδυση, υποστηρίζοντας σημερινά και μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα με υψηλή απόδοση φόρτισης και χρήση σε διαφορετικού είδους εφαρμογές. Αποτελούν μία αξιόπιστη και ασφαλή λύση μικρών διαστάσεων, ακόμη και για εγκατάσταση σε οικιακούς χώρους.

EV CHARGING infographic-GR

Οικακές εφαρμογές
Πολυκατοικίες, οικιακά συγκροτήματα και μονοκατοικίες

Κτίρια γραφείων

Μικρά και μεγαλύτερα κτίρια γραφείων
Κτιριακά συγκροτήματα γραφείων

Εμπορικές εγκαταστάσεις
Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, πίστες αγώνων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.
Δημόσιοι χώροι
Χώροι στάθμευσης λεωφορείων, έργα υποδομής

Τεχνικά χαρακτηριστικά Terra DC wallbox

Διαχείριση φορτίου

  • Έξυπνη φόρτιση μέσω πρωτοκόλλου OCPP
  • Υποδομή για σύνδεση με εξωτερικό μετρητή για δυναμική διαχείριση φορτίου
  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα

Ενσωματωμένες προστασίες

  • Ενσωματωμένες προστασίες
  • Προστασία υπερφόρτισης
  • Προστασία υπέρτασης και υπότασης
  • Προστασία διαρροής προς γη
  • Αντικεραυνική προστασία
  • Προστασία σφάλματος προς γη μέσω συνεχούς επιτήρησης του αγωγού γείωσης

Τύπος φις

  • κατά CE:
    – Μονή έξοδος: CCS2
    – Διπλή έξοδος: CCS2+ CHAdeMO
  •   UL variants:
    – 1Φ εισόδου, μονή έξοδος: CCS1
    – 1Φ εισόδου,διπλή έξοδος: CCS1+ CHAdeMO
    – 3Φ είσοδος, μονή έξοδος: CCS1
    – 3Φ είσοδος, διπλή έξοδος: CCS1+ CHAdeMO
Terra_DC_wallbox_

Έξυπνος σχεδιαμός

  • Κατά CE:
    – 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A 
    – 3Φ μέχρι 22 kW / 32 A
  •  Κατά UL:
    – 1Φ: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    – 3Φ: 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A 
  • Τάση φόρτισης: CCS: 150- 920 V DC
  • Για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους NEMA 3 &IP 54

Συνδεσιμότητα

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Αξίζει να δείτε

Τι προσφέρουμε

Select region / language