Cargador Terra AC

Cumpliendo con las normas CEI

El cargador de pared Terra AC es el mejor cargador del mercado. Ofrece la calidad excepcional que se espera del líder mundial en cargadores en una solución rentable.

Beneficios principales

  • Diseño que ahorra espacio y es fácil de instalar
  • Funcionalidad inteligente para una carga optimizada
  • Actualizaciones de software a distancia
  • Amplia gama de opciones de conectividad
  • Contador de energía incorporado para la gestión de la carga

Características principales

  • Cumplimiento con normativa IEC
  • Monofásico hasta 7,4 kW / 32 A
  • Trifásico hasta 22 kW / 32 A
  • Protección IP55, IK10
  • Conectores tipo 2, toma de entrada con tapa
  • Protecciones de sobrecorriente, sobretensión, subtensión, falla de tierra y sobretensión integradas
UL and IEC

Destacados

Buscador de productos y documentos

Select region / language