Cargador de pared Terra AC

terra-ac_website

No es algo reciente. ABB cuenta con 140 años de experiencia

Presentado por los expertos mundiales en movilidad inteligente, edificios inteligentes y hogares inteligentes. El cargador de pared Terra AC se basa en la herencia de 140 años de ABB de liderazgo en tecnología accesible para la electrificación segura, inteligente y sostenible, y también en nuestra amplia experiencia en movilidad eléctrica.

Con una década de experiencia en innovación, instalación y mantenimiento de la infraestructura de movilidad electrónica, incluidas varias redes de cargadores en todo el país, algunas de las marcas más importantes del mundo confían en nosotros para proporcionar soluciones de movilidad más inteligentes desde la carretera hasta el hogar. Ningún otro proveedor de cargadores de pared tiene una cartera tan sólida como ABB, que abarca el mercado de cargadores de CA y CC y ofrece soluciones de carga adaptadas, inteligentes y conectadas para cualquier tipo de ubicación y negocio.

La combinación de estos atributos hace que ABB sea el hogar de la carga y el cargador de pared un componente esencial de la vida conectada. El cargador de pared Terra AC es el cargador superior del vehículo eléctrico, que ofrece una calidad de alto valor, flexibilidad en el futuro, y seguridad y protección avanzadas.

Servir en un mercado creciente

3TURISMO ELECTRICOS
Infografía-cargador-terra-ac_270kb_high

Cargador de pared Terra AC

Calidad de alto valor

El cargador de pared Terra AC es el mejor cargador de vivienda del mercado. Ofrece la calidad excepcional que se espera del líder mundial en carga con una solución rentable.

Ver vídeo

Flexibilidad en el futuro

Con conectividad y funcionalidad inteligente, el cargador de pared Terra AC se ha construido para ofrecer la carga más optimizada hoy y en el futuro. Una carga doméstica cómoda integrada perfectamente en la vida cotidiana.

Ver vídeo

Seguridad y protección

La seguridad es un principio básico tanto del negocio de ABB como del cargador de pared Terra AC. El cargador de pared, al igual que toda la cartera de productos de carga de vehículo eléctrico de ABB, ha sido evaluado y probado según los más altos estándares de seguridad por organizaciones independientes de certificación de seguridad de terceros.

Ver vídeo

Terra AC ofrece soluciones de carga a medida, inteligentes y en red para cualquier negocio, vivienda o lugar

CASOS DE USO
En casa
Desde casas privadas hasta casas de múltiples inquilinos y comunidades residenciales

En el trabajo
Desde pequeñas oficinas a grandes oficinas, parques y complejos empresariales

Lugares comerciales
Desde hoteles hasta instituciones deportivas y centros comerciales
Mientras se estaciona
Bien en la calle o en un aparcamiento

Explora las especificaciones técnicas de Terra AC

Flexibilidad futura

  • Medidor de energía incorporado
  • Configuración para la integración de medidores de energía externos para la gestión dinámica de la carga
  • Listo para la integración con el avanzado sistema de energía de edificios inteligentes

Seguridad incorporada

  • Sobrecorriente
  • Sobretensión y subtensión
  • Fallo a tierra
  • Protección contra sobrecargas
  • Vigilancia de la continuidad del PE (tierra de protección)

Conector

  • Cable 5 metros conector tipo 2
  • Toma con tapa conector tipo 2
  • No hay necesidad de un gancho extra, el cable adjunto se puede enrollar alrededor del cargador
terra-ac-wallbox2b9540f1c1f463c09537ff0000433538

Diseño

  • Variantes IEC:
    – Una sola fase hasta 7.4 kW / 32 A
    – Tres fases hasta 22 kW / 32 A
  • Todas las variantes: IP55, IK10

Conectividad

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • WiFi
  • Variantes 4G 
  • RS485 para conexión al contador de energía
  • OCPP1.6
  • Autentificación vía ChargerSync APP, portal o RFID
  • Configuración vía TerraConfig APP o portal

Nuestra oferta

Descargas documentación

Loading documents

Select region / language