Cargador Terra AC MID

Cumpliendo con las normas CEI

El cargador Terra AC versión MID es el cargador con la mejor relación calidad-precio del mercado. Ofrece la excepcional calidad que se espera del líder mundial en carga, en una solución económica.

Beneficio principal

  • Diseño que ahorra espacio y es fácil de instalar
  • Funcionalidad inteligente para una carga optimizada
  • Actualizaciones de software a distancia
  • Amplia gama de opciones de conectividad
  • Medidor de energía incorporado para la gestión de la carga

Características principales

  • Cumplimiento con normativa IEC y certificación MID 
  • Monofásico hasta 7,4 kW / 32 A
  • Trifásico hasta 22 kW / 32 A
  • Protección IP55, IK10
  • Conectores tipo 2, toma de entrada con tapa 
  • Protecciones de sobrecorriente, sobretensión, subtensión, falla de tierra y sobretensión integradas
Terra AC IEC MID

Destacados

Produtos y documentación

Loading documents
Select region / language