Las soluciones digitales introducidas con el cargador Terra AC de ABB permiten utilizar gestionar y poner en marcha el cargador de pared Terra AC de forma más sencilla que nunca.
ChargerSync™ permite autorizar e iniciar/detener sesiones de carga con tu vehículo. Con estadísticas completas, puedes visualizar de forma transparente el consumo de energía durante la carga y también realizar un seguimiento del uso previo de tu cargador Terra AC, incluso para diferentes usuarios mediante tarjetas RFID. ChargerSync™ está disponible como aplicación para smartphone y como portal web accesible desde el navegador.
TerraConfig, disponible tanto en la web como en smartphones, es la herramienta digital para una puesta en marcha rápida y segura del cargador AC, sin necesidad de abrir la caja de empotrar. Gracias a la plataforma web, la preparación para la puesta en marcha es eficiente y el instalador puede completar el trabajo rápidamente in situ con la app. La app para smartphones se conecta de forma rápida y sencilla al Terra AC mediante Bluetooth.