Terra DC cargador de pared

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Terra DC cargador de pared

Visual Intelligent design-car

Diseño inteligente: compacto, conveniente, conectado

 

El cargador de pared Terra DC es la inversión inteligente en e-movilidad. Desarrollado junto con los principales fabricantes de vehículos eléctricos, el cargador de pared DC ofrece una carga rápida en un espacio ultracompacto.

 

A prueba de futuro: ROI maximizado

 

 

Totalmente compatible con los vehículos eléctricos actuales y futuros, el Terra DC maximiza las oportunidades de ingresos para los operadores, con una conexión incorporada a la plataforma ABB Ability que garantiza la fiabilidad de los pagos y la gestión de los activos.

 

Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Seguridad: protección incorporada

 

La seguridad es un principio básico tanto del negocio de ABB como del cargador de pared Terra DC. Fabricado por ABB para cumplir con los estándares de seguridad más altos, probado en pruebas de certificación independientes en todo el mundo: el cargador de pared Terra DC de ABB es seguro, fiable y sirve para uso residencial.

 

 

 

 

El cargador de pared Terra DC es una inversión a prueba de futuro que soporta el vehículo eléctrico actual y futuro con cargas de alto voltaje, aplicable a una amplia variedad de casos de uso, en una huella ultracompacta, que es segura y fiable, y también para uso residencial.

use cases

Residencial
Casas de múltiples inquilinos, comunidades residenciales

Oficina
Oficinas pequeñas y grandes,

parques empresariales

y complejos

 

Comercial
Hoteles e instituciones deportivas, centros comerciales, flotas comerciales, campus públicos o privados, aparcamientos, concesionarios de coches, pistas de carreras

Bienes públicos
Flotas de autobuses, servicios públicos, aplicaciones de redes sensibles

Explora las características técnicas del cargador de pared Terra DC

Gestión de carga

  • Carga inteligente a través de OCPP
  • Configuración para la integración de medidores de energía externos para la gestión dinámica de la carga
  • Listo para la integración con el avanzado sistema de energía de edificios inteligentes

Seguridad incorporada

  • Sobrecorriente
  • Sobretensión y subtensión
  • Falla de tierra
  • Protección contra sobrecargas
  • Vigilancia de la continuidad del PE (tierra de protección)
  • Protección del monitor de corriente de fuga

Conector

  • Variantes de la CE:
    – Single output: CCS2
    – Dual output: CCS2+ CHAdeMO
  •   Variantes de la UL:
    – Entrada de una fase, salida única: CCS1
    – Entrada de una fase, salida doble: CCS1+ CHAdeMO
    – Entrada trifásica, salida única: CCS1
    – Entrada trifásica, salida dual: CCS1+ CHAdeMO

Terra_DC_wallbox_

Diseño inteligente

  • Variantes de la CE:
    – 0- 22.5 kW, 24 kW (pico) / 60A 
    – Trifásico hasta 22 kW / 32 A
  •   Variantes de la UL:
    – Monofásico: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    – Trifásico: 0- 22.5 kW, 24 kW (pico) / 60A 
  • Potencia de carga: CCS: 150- 920 V DC
  • Instalación exterior e interior NEMA 3 &IP 54

Conectividad

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Destacados

Nuestros productos

Select region / language