Kohti tehokkaampaa sähköautojen latausta

Terra-tasavirtalatausasemat

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

 

 

Tehokkaat Terra-tasavirtalatausasemat, kuten Terra 94, Terra 124 ja Terra 184, jatkavat tehokkaiden tasavirtalatausasemien valikoimaa. Ne on suunniteltu lataamaan kätevästi kaikkia sähköajoneuvoja, myös tulevia malleja, joissa käytetään korkeajänniteakkujärjestelmiä. Pienen kokonsa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti kaupunkikäyttöön. Latausteho voidaan joustavasti päivittää jopa 180 kW:iin, jolloin voidaan ladata jopa kolmea ajoneuvoa samanaikaisesti.

 

 

Arvolupaus

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

Pienikokoinen

  • Pienikokoisena soveltuu erinomaisesti kaupunkiympäristöön
  • Erillisiä sähkökaappeja ei tarvita, mikä vähentää asennuskustannuksia merkittävästi muihin suuritehoisiin latausratkaisuihin verrattuna.
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maksimaalinen taloudellinen tuotto

  • Tukee kaikkia latausstandardeja ja kaikenkokoisia akkuja
  • Tukee jopa kolmen auton samanaikaista latausta (2 pikalatausta ja 1 hidas lataus / vaihtovirtalataus)
  • Paljon mukautusvaihtoehtoja: maksupääte, kaapelinhallintajärjestelmä, mukautettu näyttö ja logot,brändikohtainen kaappi
           webimage-

Vastaa tulevaisuuden tarpeita

  • Latausaseman maksimilähtöjännite 920 VDC riittää myös seuraavan sukupolven sähköautoille
  • Tulevien lataustarpeiden tuki: helppo tehopäivitys jopa 180 kW:iin

Lehdistötiedote

                

Pikalatausta yli 50 kW:n teholla

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Latausasema kaupunkiympäristöön

 

Terra-latausasemailla voidaan nopeasti ladata 100 km ajomatkaa vain 25 minuutissa (Terra 54) tai 15 minuutissa (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Liikerakennus tai ostoskeskus

 

Terra 124 -latausasemalla voidaan ladata kahden auton akku täyteen samalla, kun niiden kuljettajat käyvät ostoksilla. Kolmatta autoa voidaan valinnaisesti ladata vaihtovirtapisto-rasiasta.

 

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Pikalatausasema

 

 

Suuritehoisemmilla versioilla voidaan vain 8 minuutin latauksella ladata 100 kilometrin ajomatka* ja pikaladata kahta ajoneuvoa samanaikaisesti.

 

* todellinen latausnopeus riippuu sähköajoneuvon mallista ja lataustilasta

Materiaalit

        
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language