Pantographe inversé (OppCharge)

Les produits de charge ABB HVC-Opportunity offrent une charge haute puissance via une connexion de toit automatisée. Avec des temps de charge de 3 à 6 minutes, le système peut facilement être intégré aux opérations existantes en installant des chargeurs aux terminus et aux arrêts intermédiaires.

Principaux avantages:
  • Charger les bus électriques en 3-6 minutes
  • Conception modulaire offrant une puissance de charge de 150 kW, 300 kW, 450 kW et 600 kW.
  • Intégration aisée dans les lignes de bus existantes (le pantographe inversé permet l’utilisation d’une interface économique et de faible poids sur le toit de l’autobus).


Caractéristiques principales:

  • La suite de service connectés éprouvée d'ABB permet une disponibilité maximale, et une réponse rapide du service
  • Compatible avec plusieurs marques et types de véhicules
  • Basé sur la norme internationale IEC 61851-23
ABB_Opportunity_Charger_300
Loading documents

Services et Outils

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language