Laissez vous guider dans votre transition vers l'électrique

Espace professionnel

bornes_de_recharge_intelligentes_espace_professionnel

ABB E-mobility : Leader mondial de la recharge pour véhicules électriques

ABB E-mobility a fait son entrée dans la mobilité électrique en 2010 et est aujourd'hui un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques. Plus de 680 000 chargeurs de véhicules électriques ont d’ores et déjà été installés sur plus de 85 marchés : soit 30 000 chargeurs dits rapides à courant continus (DC) et 650 000 chargeurs à domicile ou destination (AC).



solutions-recharge-voiture

Solutions de recharge pour voitures

Les bornes de recharge ABB E-mobility sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus en France. Elles assurent une prise en main simple et une expérience de charge fluide. Que ce soit sur un parking, une station-service ou à domicile, nous vous aidons à trouver la solution idéale pour vos clients.



Solutions de recharge pour bus

ABB E-mobility propose un portefeuille de solutions complet pour la recharge de bus électriques. De la Wallbox DC de 24kW jusqu’au pantographe de 450Kw le bus peut se recharger pendant la nuit en dépôt ou en journée sur son trajet. Nos chargeurs peuvent communiquer en OCPP avec une supervision tierce qui permettra de recharger efficacement votre flotte de bus, assurant ainsi une pleine puissance de recharge et une disponibilité maximale des véhicules.

solutions-recharge-bus


solutions-recharge-camion

Solutions de recharge pour camions

Pour assurer de longs trajets sur autoroute et des tournées de livraison en zone urbaine sur de plus faibles distances, mieux vaut être chargé ! Nos solutions conviennent parfaitement aux besoins des logisticiens et répondent aux enjeux légaux et environnementaux imposés par les Zones à Faibles Emissions. Nos chargeurs allant de 24Kw à 360kW sont idéals pour une recharge nocturne des camions ou lors des opérations de manutention entre 2 tournées. Nos chargeurs haute puissance (jusqu’à 360kW) pourront vous faire gagner des centaines de kilomètres d’autonomie en quelques minutes.



Nos dernières actualités





Select region / language