Terra AC wallbox

TERRA-AC_websitebanner

Ce n’a pas été construit aujourd’hui. Cela a été construit il y a 140 ans.

Select Language
  • English
  • français
  • español
  • suomi
  • português
  • 中文
  • Deutsch
  • čeština
  • polski
  • Ελληνικά
  • Türkçe
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български
  • slovenčina
  • lietuvių
  • dansk
  • română

Conçue par les experts mondiaux de la mobilité intelligente, des bâtiments intelligents et des maisons intelligentes, la borne murale Terra AC s’appuie sur les 130 ans d’héritage d’ABB en matière de leadership technologique accessible pour une électrification sûre, intelligente et durable, et bénéficie de notre expertise complète en e-mobilité.

Forts d’une décennie d’expérience dans l’innovation, l’installation et la maintenance d’infrastructures d’e-mobilité, y compris plusieurs réseaux nationaux de recharge, nous sommes le partenaire de confiance de certaines des plus grandes marques mondiales pour fournir des solutions de mobilité plus intelligentes, de l’autoroute à la maison. Aucun autre fournisseur de bornes murales ne dispose d’un portefeuille aussi solide qu’ABB, couvrant les marchés de la recharge AC et DC avec des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et connectées pour tout type de site et d’activité.

L’ensemble de ces atouts fait d’ABB la référence de la recharge, et de la borne murale un élément essentiel d’un mode de vie connecté. La borne murale Terra AC est un chargeur domestique pour véhicule électrique haut de gamme, offrant une qualité à forte valeur ajoutée, une flexibilité évolutive et une sécurité ainsi qu’une protection avancées.

Terra AC wallbox

Qualité à forte valeur ajoutée

La borne murale Terra AC est le chargeur domestique offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Elle délivre la qualité exceptionnelle attendue du leader mondial de la recharge, avec une solution rentable.

 


Flexibilité évolutive

Grâce à sa connectivité et à ses fonctionnalités intelligentes, la borne murale Terra AC est conçue pour s’adapter afin d’offrir une recharge optimisée aujourd’hui comme demain. Une recharge à domicile pratique, qui s’intègre parfaitement dans le quotidien.

 

Sécurité et protection

La sécurité est un principe fondamental tant pour l’activité d’ABB que pour la borne murale Terra AC. Le chargeur mural, comme l’ensemble du portefeuille de solutions de recharge pour véhicules électriques d’ABB, a été évalué et testé selon les normes de sécurité les plus strictes par des organismes indépendants de certification tiers.

 

Cas d’utilisation

La borne murale Terra AC propose des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et connectées pour tout type d’entreprise, de domicile ou de site.

house
À domicile
De l’unité individuelle aux logements multi-résidents 
workplace_v2
Sur le lieu de travail
Des petits bureaux aux grands espaces de travail, parcs d’activités et complexes
retail-and-hospitality
Commerce et hôtellerie
Des hôtels aux infrastructures sportives et centres commerciaux

Découvrez les caractéristiques techniques de la borne murale Terra AC

Gestion de charge

  • Compteur d’énergie intégré
  • Préconfigurée pour l’intégration d’un compteur d’énergie externe pour une gestion dynamique de la charge
  • Prête à être intégrée dans un système avancé de gestion de l’énergie des bâtiments intelligents 

Sécurité intégrée

  • Surintensité
  • Surtension et sous-tension
  • Défaut de terre
  • Protection contre les surtensions

Connecteurs

  • Prise type 2 avec ou sans obturateur
Terra-AC

Design

  • Monophasé jusqu’à 7,4 kW / 32 A
  • Triphasé jusqu’à 22 kW / 32 A
  • Toutes les variantes : IP54 minimum, IK10

Connectivité

  • Ethernet RJ45
  • Bluetooth
  • Wi-Fi
  • Variantes 4G
  • RS485 pour connexion au compteur d’énergie
  • OCPP 1.6
  • Authentification via l’application et le portail ChargerSyncTM ou RFID 
  • Configuration via l’application et le portail TerraConfig

Notre offre

Manuels

Loading documents

Au service d’un marché en pleine croissance

TERRA AC 2.0
infographic Terra AC 2.0 2.png
Select region / language