Conforme aux normes IEC
La Terra AC 2.0 IEC est le chargeur offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Elle délivre la qualité exceptionnelle attendue du leader mondial de la recharge, avec une solution rentable.
Principaux avantages
- Design compact et facile à installer
- Fonctionnalités intelligentes pour une recharge optimisée
- Mise à jour logiciel à distance via http / ftp ou en local via bluetooth
- Large gamme d’options de connectivité
- Compteur d’énergie intégré pour la gestion de la charge
Caractéristiques principales
- Conforme aux normes IEC
- Monophasé jusqu’à 7,4 kW / 32 A
- Triphasé jusqu’à 22 kW / 32 A
- Protection IP55, IK10
- Protections intégrées contre la surintensité, la surtension, la sous-tension, les défauts de terre et les surtensions