TerraConfig est un outil pratique et efficace permettant aux électriciens qualifiés de configurer et entretenir les solutions de recharge Terra AC d’ABB E-mobility.

L’application TerraConfig permet aux installateurs qualifiés de faciliter la mise en service des solutions de recharge de leurs clients, d’effectuer la configuration initiale et d’entreprendre des tâches de maintenance.

TerraConfig permet de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité en guidant le technicien sur le terrain à travers les différentes étapes de l’installation.

La récente mise à jour de TerraConfig comprend l’ajout de la prise en charge dans 25 langues, un mode sombre et des nombreuses fonctionnalités comme :

  • Une création de compte simplifiée : Les nouveaux utilisateurs peuvent désormais activer leur compte directement depuis l’application, sans avoir à contacter ABB.
  • Une pré-configuration : Les « fichiers types » de configuration peuvent être enregistrés, partagés et réutilisés pour permettre la configuration de plusieurs chargeurs en un temps record.
  • Une installation multiple facilitée : Plusieurs chargeurs peuvent être configurés et mis en service en une seule fois, ce qui simplifie grandement le processus.
  • Un serveur OCPP personnalisé : Un serveur OCPP personnalisé peut être ajouté directement, ce qui permet une installation et une configuration immédiates.
application-Terraconfig

Documentations

Select region / language