Stazione di ricarica a parete AC – EVLunic

smarter_infrastructure_1183x350_wallbox

La stazione di ricarica a parete AC per utilizzo individuale

La stazione di ricarica a parete AC EVLunic è una soluzione di alta qualità e a costi contenuti per la ricarica dei veicoli elettrici. Comoda e semplice, questa stazione di ricarica consente al cliente di ricaricare la propria auto lasciandolo libero di occuparsi di altro. Il caricabatterie è contenuto in un proprio alloggiamento che può essere montato a parete o su piedistallo/a colonna. Si può scegliere tra 52 diverse varianti del prodotto per soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Le soluzioni della gamma EVLunic uniscono grande qualità ed efficienza.

Caratteristiche:

  • 4,6 KW - 22 kW di potenza
  • Elettronica sigillata
  • Flessibilità di installazione

Vantaggi:
  1. Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione
  2. Minimo ingombro grazie al design compatto
  3. Alta qualità per una maggiore affidabilità
  4. Rilevamento integrato delle correnti di guasto per una maggiore sicurezza



    La stazione di ricarica a parete AC è disponibile in quattro varianti

    Prodotti e documentazione

    Prodotti
    Documentazione
    Loading documents

    Ulteriori informazioni

    • Contattaci

      Compila il modulo web e ti contatteremo

      Contattaci
    Select region / language