EVLunic Pro S e Pro M

La stazione di ricarica a parete AC EVLunic AC è una soluzione di alta qualità e a costi contenuti per la ricarica dei veicoli elettrici. La stazione di ricarica a parete è facile da montare e ha un design compatto. Può essere installata a casa o in ufficio, in modo che l'utente possa facilmente mettere in carica la propria auto elettrica e poi continuare svolgere i propri impegni della giornata.

Caratteristiche:

  • Disponibile con potenze di 4,6kW, 11kW e 22kW
  • Autenticazione e contatore di energia
  • OCPP 1.5 e gestione di carichi inclusi
  • Rilevamento integrato delle correnti di guasto DC

Vantaggi:

  • Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione
  • Minimo ingombro grazie al design compatto
  • Alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Rilevamento integrato delle correnti di guasto per una maggiore sicurezza


ABB_AC_wallbox_frontal_01_for ppt

Prodotti e documentazione

Prodotti
Documentazione
Loading documents

Ulteriori informazioni

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language