Stazione di ricarica C50

Stazione di ricarica DC C50 - ABB

Costruita per dare energia

Colonnina progettata per la ricarica veloce in corrente continua in ambiti urbani, edifici commerciali e flotte aziendali.

Vantaggi che caricano:

Compatibilita
Potenza ottimale per una sosta di ricarica di 1 ora
Ricarica con semplicita
Adattabile a diversi contesti applicativi
Controllo via app
Esperienza utente semplificata
Gestione dinamica
Gestione da remoto per una maggiore efficienza operativa

Scopri tutte le caratteristiche di C50

Stazione di ricarica DC C50 - 02 - ABB

Elementi distintivi

  • Elettronica di potenza di nuova generazione con tecnologia al SiC (carburo di silicio) 
  • Esperienza utente avanzata grazie al portale di monitoraggio da remoto Asset Monitoring Platform
  • Condivisione dinamica della potenza su due veicoli fino a 25 kW ciascuno 
  • Sistema di gestione del cavo integrato
  • Illuminazione con doppie strisce LED RGBW sulla parte superiore
  • Interfaccia touchscreen
  • Assistenza tecnica e service qualificato ABB

Dati tecnici

  • Potenza erogata fino a 50 kW DC 
  • Connettori standard CCS 2
  • Display interattivo HD da 21,5”
  • Design compatto e sottile con uno spessore di 235 mm
  • Cavi con connettore di 4,3 m di lunghezza raffreddati ad aria

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Gestione carichi C-kit
Monitoraggio e gestione per la ricarica AC
Monitoraggio e gestione per la ricarica veloce in DC
Gestione carichi C-kit - Diagramma - ABB

Gestione carichi C-kit

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.
Gestisci le stazioni

Asset Management Platform

La piattaforma di Asset Management (AMP) centralizza il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica DC, offrendo una visione in tempo reale delle prestazioni e degli eventi. Consente di intervenire da remoto, configurare i parametri di funzionamento, accedere a dati e generare report dedicati, migliorando efficienza e affidabilità dell’intera rete di ricarica.

Esplora la gamma

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language