Parcheggi con Colonnine Elettriche

Scopri le soluzioni ABB progettate per la ricarica elettrica veloce nei parcheggi e cogli nuove opportunità.

Soluzioni per il domani
Soluzioni per il domani

Con ABB hai a disposizione stazioni di ricarica già predisposte per la prossima generazione di veicoli elettrici.

Emissioni
Zero emissioni

I sistemi di ricarica si integrano con impianti fotovoltaici, per offrire energia da fonti rinnovabili.

Business
I tuoi clienti sostano, il tuo business no.

La varietà di soluzioni ABB permette di soddisfare clienti diversi con un’offerta mirata, incrementando la permanenza all'interno dei tuoi spazi.

Trova la soluzione ideale per i tuoi obiettivi

Contattaci

La giusta energia per ogni sosta di ricarica

Scopri i prodotti ABB per la ricarica nei parcheggi pubblici.
C50
Terra 124/184 Gen 2
Stazione di ricarica DC C50 - 02 - ABB

C50

  • Potenza erogata di 50 kW DC, ottimale per una sosta di ricarica di 1 ora
  • Condivisione dinamica della potenza su due veicoli fino a 25 kW ciascuno
  • Elettronica di potenza di nuova generazione con tecnologia al SiC (carburo di silicio)
  • Design compatto e sottile
  • Esperienza utente avanzata
Terra 124/184 Gen 2

Terra 124/184 Gen 2

  • Ricarica rapida
  • Più veicoli in contemporanea
  • Gestione da remoto con cloud ABB
  • Soluzione all-in-one, compatibile con diverse marche e standard
  • Gestione dei servizi di ricarica tramite le principali piattaforme

 

Scegli un’offerta su misura

In evidenza

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language