Stazione di ricarica DC C50

Stazione di ricarica DC C50 - ABB

Costruita per dare energia

Progettata per la ricarica veloce in corrente continua in ambiti urbani, edifici commerciali e flotte aziendali.

Vantaggi che caricano:

Compatibilita
Potenza ottimale per una sosta di ricarica di 1 ora
Ricarica con semplicita
Adattabile a diversi contesti applicativi
Controllo via app
Esperienza utente semplificata
Gestione dinamica
Gestione da remoto per una maggiore efficienza operativa

Scopri tutte le caratteristiche di C50

Stazione di ricarica DC C50 - 02 - ABB

Elementi distintivi

  • Elettronica di potenza di nuova generazione con tecnologia al SiC (carburo di silicio) 
  • Esperienza utente avanzata grazie al portale di monitoraggio da remoto Asset Monitoring Platform
  • Condivisione dinamica della potenza su due veicoli fino a 25 kW ciascuno 
  • Sistema di gestione del cavo integrato
  • Illuminazione con doppie strisce LED RGBW sulla parte superiore
  • Interfaccia touchscreen
  • Assistenza tecnica e service qualificato ABB

Dati tecnici

  • Potenza erogata fino a 50 kW DC 
  • Connettori standard CCS 2
  • Display interattivo HD da 21,5”
  • Design compatto e sottile con uno spessore di 235 mm
  • Cavi con connettore di 4,3 m di lunghezza raffreddati ad aria

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
C-KIT
Attiva e configura
Monitora e gestisci
Evolvi il controllo
Gestisci le stazioni in DC
C-KIT

C-KIT

C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.

terraconfig

Attiva e configura

Con ABB TerraConfig App, per installatori, configuri e metti in funzione la stazione di ricarica Terra AC Wallbox semplicemente. L’app permette di regolare la potenza di carica, impostare la modalità di autenticazione, configurare la comunicazione con piattaforme di terze parti e ulteriori funzionalità.



apple_storeandroid_store
chargersync

Monitora e gestisci

Scarica l’applicazione mobile ABB ChargerSync App, per utenti finali.
Puoi configurare e gestire da remoto il Wallbox, impostare il costo dell’energia in fasce orarie e decidere il livello massimo di potenza, secondo le tue necessità. In più, ricevi in automatico report con dati di consumo. Queste sono solo alcune tra le tante funzionalità disponibili. 



apple_storeandroid_store
chargersyncwebportal

Evolvi il controllo

ABB ChargerSync Web Portal è il portale dedicato agli utenti finali, per gestire e tenere monitorato il parco installato di stazioni Terra AC wallbox, anche da remoto. Uno strumento avanzato e innovativo, un'evoluzione dell’app.

Come attivare il tuo profilo sul Portale ABB:

  1. Accedi alla pagina: abb.admin.chargerdot.com
  2. Registrati e lascia i tuoi dati
  3. Attendi la mail con login e password
  4. Entra sul portale e segui la procedura guidata

Ricorda che la Wallbox deve essere collegata in rete.

Gestisci le stazioni

Gestisci e monitora le stazioni di ricarica in DC

ABB EV Charger Portal semplifica la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica DC. Grazie ai servizi di connettività Asset è infatti possibile: attivare la connessione internet, mantenere costantemente aggiornate le stazioni, monitorare i dati di utilizzo, configurare i parametri di funzionamento e ridurre i tempi di intervento.

Esplora la gamma

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language