Colonnine di ricarica Terra 124/184 Gen 2

Terra DC a colonna

Scopri la stazione di ricarica veloce in corrente continua.

Grazie alla soluzione multistandard, puoi affidarti a un’unica soluzione per ricaricare più veicoli contemporaneamente, anche di marche diverse.

Vantaggi che caricano:

Veicoli commerciali
Compatibile con tutte le auto e i veicoli commerciali
Compatibilita
Ricarica rapida di più veicoli in contemporanea
Assistenza da remoto
Gestione e monitoraggio da remoto con cloud ABB

Scopri i prodotti

Terra 124 Gen 2
Terra 184 Gen 2
Terra 124/184 Gen 2

Terra 124 Gen 2

  • Massima potenza di uscita:
    • 120 kW c.c. in applicazioni standard
    • 100 kW c.c. in applicazioni heavy duty
    • 22 kW a.c.
  • Range di tensione in uscita per ricarica:
    • CCS: 200 – 920 V c.c.
    • CHAdeMO: 150–500 V c.c.
  • Adatta per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54
Terra 124/184 Gen 2

Terra 184 Gen 2

  • Massima potenza di uscita:
    • 180 kW c.c. in applicazioni standard
    • 150 kW c.c. in applicazioni heavy duty
    • 22 kW a.c.
  • Range di tensione in uscita per ricarica:
    • CCS: 200 – 920 V c.c.
    • CHAdeMO: 150–500 V c.c.

Adatta per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54

Per ogni esigenza di monitoraggio e gestione della potenza

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Gestione carichi C-kit
Monitoraggio e gestione per la ricarica AC
Monitoraggio e gestione per la ricarica veloce in DC
Gestione carichi C-kit - Diagramma - ABB

Gestione carichi C-kit

  • C-kit è la soluzione ABB progettata per monitorare e controllare facilmente i carichi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
  • C-kit è una soluzione innovativa e flessibile, pensata per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente nella gestione della ricarica dei veicoli elettrici.
Gestisci le stazioni

Asset Management Platform

La piattaforma di Asset Management (AMP) centralizza il monitoraggio e la gestione delle stazioni di ricarica DC, offrendo una visione in tempo reale delle prestazioni e degli eventi. Consente di intervenire da remoto, configurare i parametri di funzionamento, accedere a dati e generare report dedicati, migliorando efficienza e affidabilità dell’intera rete di ricarica.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language