Voldoet aan IEC-normen
De Terra AC 2.0 IEC is de voordeligste lader op de markt. Hij levert de uitzonderlijke kwaliteit die u mag verwachten van de wereldleider op het gebied van laders, in een kosteneffectieve oplossing.
Belangrijkste voordelen
- Ruimtebesparend en eenvoudig te installeren ontwerp
- Slimme functionaliteit voor optimaal laden
- Software-updates op afstand
- Breed scala aan aansluitmogelijkheden
- Ingebouwde energiemeter voor laadbeheer
Belangrijkste kenmerken
- Voldoet aan de IEC-normen
- Eenfasig tot 7,4 kW / 32 A
- Driefasig tot 22 kW / 32 A
- Beschermingsklasse IP55, IK10
- Aansluitingen type 2, stopcontact met bescherming
- Geïntegreerde overstroom-, overspannings-, onderspannings-, aardlek- en surge-beveiliging