ABB Sp. z o.o. członkiem wspierającym Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

logo_abb
Logo-PSPA

2018-08-13 – Firma ABB dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. To wiodąca organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności oraz promowaniem paliw alternatywnych w Polsce.

Poza pozyskiwaniem informacji branżowych dotyczących tego obszaru, dba także o to, aby odpowiednio je komunikować. Dodatkowo, gromadzenie i przetwarzanie zebranych przez PSPA danych oraz ich dogłębna analiza przyczyniły się do stworzenia raportów takich, jak np.: szeroko komentowany „Barometr Elektromobilności” czy „Katalog Pojazdów Elektrycznych”.

Stowarzyszenie prowadzi również portal mający na celu budowę świadomości społecznej Polaków oraz popularyzujący niskoemisyjny transport, pod nazwą „Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych” – orpa.pl.

Członkostwo ABB w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych z pewnością przyczyni się do dalszego pogłębiania tematyki ekologicznego transportu wśród opinii publicznej. Tworzy również fundament pod nowe inicjatywy, dzięki współpracy innych firm z sektora zrzeszonych w organizacji.

Więcej o PSPA przeczytasz tutaj.

banner_1183

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Select region / language