Terra DC szybkie stacje ładowania

ABB_Terra_184_Keyvisual_render_dpi

Szybkie stacje ładowania Terra DC firmy ABB są przeznaczone do szybkiego i wygodnego ładowania wszystkich modeli pojazdów elektrycznych, w tym wyposażonych w systemy akumulatorów wysokiego napięcia. Kompaktowy rozmiar Terra sprawia, że doskonale nadaje się do użytku publicznego i flotowego, a jego modułowość pozwala na zwiększenie mocy ładowania do 180 kW i obsługę do trzech pojazdów elektrycznych jednocześnie.

Rodzina szybkich stacji Terra DC obejmuje modele od Terra 24 do Terra 184 (od 20 do 180 kW), w tym Terra 54 - najczęściej wykorzystywaną stację ładowania o mocy 50 kW w Europie i Ameryce Północnej.

Główne korzyści

                          abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Kompaktowe rozmiary
 

  • Niewielkie rozmiary z obudową typu "wszystko w jednym" sprawiają, że szybkie stacje Terra DC są idealne do ładowania podczas parkowania oraz w przypadku ograniczenia przestrzennego
  • Nie ma potrzeby stosowania oddzielnych szaf zasilających, co znacznie obniża koszty instalacji w porównaniu z innymi rozwiązaniami do ładowania o dużej mocy
                           webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Generowanie przychodów
 

  • Obsługuje wszystkie standardy ładowania pojazdów elektrycznych (CCS, CHAdeMO i Type-2) i napięcia akumulatorów na rynku
  • Może ładować do trzech pojazdów jednocześnie (2 szybkie ładowanie DC plus 1 wolne AC / ładowanie prądem przemiennym dla modeli CE)
  • Duża liczba dostosowań: terminal płatniczy kartą kredytową, system zarządzania kablami, personalizowany wyświetlacz i obudowa zewnętrzna
                      webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

Gotowy na przyszłość
 

  • Dzięki napięciu wyjściowemu do 920 VDC jest gotowy do ładowania każdego akumulatora EV
  • Spełnia przyszłe potrzeby biznesowe dzięki łatwej rozbudowie mocy do 180 kW

Szybkie ładowanie powyżej 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Miejski punkt ładowania

Ładowarki Terra mogą zapewnić szybkie „doładowanie” dodając 100 km (62 mil) zasięgu w zaledwie 25 minut (Terra 54) lub w ciągu 15 minut (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Centrum handlowe

Ładowarka Terra 124 i Terra 184 zapewniają pełne naładowanie do dwóch pojazdów jednocześnie podczas wizyty w centrum handlowym
plus trzeci pojazd za pośrednictwem gniazda prądu zmiennego (modele CE).


webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Stacja szybkiego ładowania

Wersje Terra o większej mocy ładowarki mogą doładować 100 km zasięgu w ciągu 8 minut* oraz zapewniają szybkie ładowanie dwóch pojazdów w tym samym czasie.

* rzeczywista prędkość ładowania zależy od modelu pojazdu elektrycznego i stanu ładowania

Polecane

Loading documents
Select region / language