Terra DC wallbox

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render

Visual Intelligent design-car

Przemyślana konstrukcja: kompaktowa, wygodna, zintegrowana

Ładowarka Terra DC wallbox to inteligentna inwestycja w elektromobilność. Oferuje szybkie ładowanie prądem stałym w ultrakompaktowej obudowie. Została zaprojektowana we współpracy z wiodącymi producentami pojazdów elektrycznych.

 

Przyszłościowe rozwiązanie: opłacalna inwestycja

Stacja ładowania Terra DC jest w pełni kompatybilna z obecnie dostepnymi w sprzedaży pojazdami elektrycznymi, jak i przyszłymi modelami. Wszechstronność wallboxa Terra DC z pewnością docenią operatorzy stacji ładowania dzięki wbudowanemu połączeniu z platformą ABB Ability™, która zapewnia niezawodne płatności i zarządzanie zasobami.

Visual Future proof-bus

Visual Safety-car

Bezpieczeństwo: wbudowane zabezpieczenia

Bezpieczeństwo to priorytet dla ABB. Dlatego Terra DC wallbox spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, potwierdzone za pomocą niezależnych testów certyfikacyjnych na całym świecie. Ta ładowarka naścienna jest w pełni bezpieczna i niezawodna, można ją zainstalować również w przydomowym garażu.

 

 

 

 

Ładowarka naścienna Terra DC wallbox to ponadczasowe rozwiązanie, wspierające pjazdy elektryczne zarówno obecnie dostępne w sprzedaży, jak i przyszłe modele. Duża moc, szeroka gama zastosowań w ultrakompatkowej obudowie. Do tego są w pełni bezpieczne i niezawodne, sprawdzą się również w zabudowie mieszkaniowej.

use cases

W domu
Od prywatnych domów po budownictwo wielorodzinne

W miejscu pracy
Od kameralnych biur po biurowce

Lokalizacje komercyjne
Hotele, obiekty sportowe, centra handlowe, floty samochodowe, parkingi publiczne i prywatne, dealerzy motoryzacyjni, tory wyścigowe
Obiekty publiczne
Zajezdnie autobusowe, zakłady komunalne

Sprawdź specyfikację techniczną ładowarki naściennej Terra DC wallbox

Zarządzanie ładowaniem

  • Gotowy do integracji z zaawansowanym systemem energetycznym inteligentnego budynku
  • Inteligentne ładowanie przez OCPP

Wbudowane zabezpieczenia

  • Nadprądowe
  • Przepięcie i spadek napięcia
  • Doziemienie
  • Ochrona przepięciowa
  • Monitorowanie ciągłości obwodu ochronnego

Złącza

  • warianty CE:
    – Pojedyncze output: CCS2
    – Podwójne output: CCS2+ CHAdeMO
  •  warianty UL:
    – 1-fazowa input,single output: CCS1
    – 1-fazowa input,dual output: CCS1+ CHAdeMO
    – 3-fazowa input,single output: CCS1
    – 3-fazowa input,dual output: CCS1+ CHAdeMO
Terra_DC_wallbox_

Przemyślana konstrukcja

  • warianty CE:
    – 0- 22.5 kW, 24 kW (w szczycie) / 60A 
    – Trójfazowa do 22 kW / 32 A
  •   warianty UL:
    – Jednofazowa: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    – Trójfazowa: 0- 22.5 kW, 24 kW (w szczycie) / 60A 
  • Moc zasilania: CCS: 150- 920 V DC
  • Zewnętrzna i wewnętrzna NEMA 3 &IP 54

Łączność

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Materiały dodatkowe

Nasza oferta

Select region / language