Terra High Power

terra


Trzecia generacja stacji ładowania Terra HP to modułowa ładowarka o dużej mocy 175-350 kW, idealnie nadająca się do obsługi korytarzy autostradowych i flot pojazdów elektrycznych.

Potrzeby w zakresie infrastruktury rosną, a zapotrzebowanie na szybsze i wyższe moce stale rośnie. Dzięki technologii współdzielenia zasilania ABB Dynamic DC szafy zasilające można podłączyć w celu ładowania jednego pojazdu z mocą do 350 kW i 500 A lub dwóch pojazdów jednocześnie z mocą do 175 kW i 375 A. Stanowisko ładowania Terra HP generacji III zapewnia najwyższą jakość ładowania z dużą mocą wyjściową przy niskim poziomie hałasu, długim kablem ładującym z systemem wciągania kabla, niewielkimi rozmiarami jednostki użytkownika oraz kilkoma opcjami uwierzytelniania, płatności i dostosowywania

    tumb

    Doskonałe wrażenia użytkownika

    Łatwa w użyciu

    Stanowisko ładujące Terra HP generacji III zapewnia najwyższą jakość ładowania dzięki dużej mocy wyjściowej przy niskim poziomie hałasu, długiemu kablowi ładującemu z systemem zwijania kabla, niewielkim rozmiarom jednostki użytkownika oraz kilku opcjom uwierzytelniania, płatności i dostosowywania

    100x100_High-value quality

    Doświadczenie marki

    Możliwoś personalizacji marki

    Spraw, aby ładowarka stała się prawdziwą częścią wizerunku Twojej marki, zapewniając optymalne wrażenia użytkownika. Dostosuj ładowarkę, stosując opakowanie, wybierając pasujący kolor pasków LED i dostosowując interfejs użytkownika do tożsamości marki.

    money_icon

    Opłacalna operacja

    Powstała dla biznesu

    Terra HP w pełni obsługuje działalność komercyjną dzięki dynamicznemu współdzieleniu zasilania prądem stałym w celu optymalizacji wykorzystania zasobów do ładowania, rozwiązaniom do zarządzania energią w obiekcie, które umożliwiają przyszły rozwój przy jednoczesnej optymalizacji kosztów połączenia z siecią, oraz zdalnemu oprogramowaniu umożliwiającemu stworzenie przyszłościowego systemu poprzez umożliwienie uaktualnienia możliwości dzisiejszego i jutrzejsze pojazdy elektryczne..

     

    Główne korzyści

    • Nowy system wciągania kabli z długimi kablami
    • Szeroki zakres napięcia wyjściowego od 150 do 920 V DC, obsługujący dzisiejsze i przyszłe pojazdy elektryczne
    • Ładowanie 500 A przy niskim poziomie hałasu
    • Technologia dynamicznego udostępniania zasilania prądem stałym w celu obniżenia kosztów
    • Skalowalna instalacja ze zintegrowaną izolacją galwaniczną
    • Niewielka powierzchnia stanowiska ładowania, zintegrowany system chłodzenia i podłączenie do standardowej sieci 400 V AC
    • Emisja promieniowania EMC na poziomie mieszkalnym (klasa B).
    • Zgodność z ograniczeniami IEC61851-23 dotyczącymi pojemności Y na poziomie systemu oraz stopień ochrony IP67 dla kabli ładujących chłodzonych cieczą
    • Kilka opcji dostosowywania (kolorowe paski LED, rozmiar ekranu, terminale płatnicze)

    Polecane

    Loading documents
    Select region / language