Carregador rápido de elevada potência

O carregamento rápido ficou mais rápido. Elevada potência para os próximos VE.

Vários modelos de VE com baterias maiores e maiores gamas estão a aparecer. As necessidades de infraestrutura estão a crescer. Serão necessários pontos de carregamento mais rápidos com maiores demandas de energia. A ABB tem soluções hoje que permitirão esse futuro.

Maiores benefícios:

  • Ideal para VE atuais e de próxima geração
  • Corrente de saída de 375 A por armário de energia para carregar rapidamente a 400 VCC
  • Tecnologia de partilhamento dinâmico de energia DC para economizar custos
  • Instalação escalável com isolamento galvânico integrado

Principais características:

  • Suporta CCS (cabos arrefecidos a líquido de 500 A) e CHAdeMO (200 A)
  • Sistema modular, potências de carregamento disponíveis de 175kw até 350kW
  • Chiller integrado no posto de carregamento permite a facilidade de instalação e cria redundância no nível do local
ABB_charging_bmw_Terra_HP_render_392x392

Produtos e Downloads

Product browser
Downloads
Loading documents
Select region / language