Wallbox DC – 24kW

Um carregador DC compacto para concessionários, escritórios e áreas comerciais.

A Wallbox DC da ABB está disponível com tomadas simples ou duplas, suportando os standards CCS e CHAdeMO. A operação do dia-a-dia é simples graças a um ecrã de sete polegadas colorido, sensível ao toque e legível à luz do dia.

Com uma faixa de saída até 920 Vcc, é totalmente preparada para o futuro para lidar com a próxima geração de veículos elétricos de elevada tensão.

A Wallbox DC inteligente usa os Serviços Conectados ABB Ability ™ para integração com estruturas de TI existentes, permitindo autenticação, integração com back-offices e plataformas de pagamento, monitorização, diagnósticos e reparos remotos, bem como atualizações e up-the-air over-the-air.

Principais benefícios:

  • Conectividade à prova de futuro
  • Fornece energia diretamente para a bateria do veículo
  • Controlável remotamente

Principais características:

  • Indicação de progresso durante o carregamento, início e paragem de sessões de carregamento, menus de ajuda e seleção de idioma.
  • Dispositivo de informação de radiofrequência (RFID) e autorização de código PIN no ecrã
  • Invólucro robusto para todos os climas para uso interno e externo
Sistema_Vesta _v003_000

Produtos e Downloads

Product browser
Documentation
Loading documents

Servições e ferramentas

Select region / language