Stația de încărcare de perete Terra AC

Respectă standardele IEC

Statia de incarcare de perete Terra AC oferă cea mai bună valoare din piaţă. Oferă calitatea excepţională la care te aştepţi din partea liderului mondial în încărcare într-o soluţie eficientă din punct de vedere al costurilor.

Principalele beneficii

  • Economie de spaţiu şi design uşor de instalat
  • Funcţionalitate inteligentă pentru încărcare optimizată
  • Update-uri de software de la distanţă
  • Gamă largă a opţiunilor de conectare
  • Contor energie inclus pentru managementul încărcării

Principalele caracteristici

  • Respectarea standardelor IEC
  • Monofazat până la 7,4 kW/ 32 A
  • Trifazat până la 22 kW/ 32 A
  • Protecţie IP54, IK10
  • Conectori tip 2, priză cu sau fără capac
  • Supracurent, supratensiune, subtensiune, circuit împământare şi protecţie diferentiala integrate
UL and IEC

Caracteristici importante

Browser Produse și Documente (EN)

Select region / language